Endüstriyel fiş ve prizler

Güvenilir, dayanıklı ve güvenli. Uygulamalarınız için mükemmel seçim.

Bu ürünler, her türlü uygulamada kullanılan elektrikli cihazların, bağlantısının yapılması ve bağlantının kesilmesine imkan vermek için kullanılır. ABB Endüstriyel Fiş ve Prizleri güvenlik, dayanıklılık, güvenilirlik taleplerinin karşılanması için en uygun çözümdür.

• Güvenilir kontaklar duruşları ve enerji kesintilerini önleyerek üretkenliği arttırır.
 Dayanıklı ürünler, bakım sırasında oluşan zaman ve maliyet kayıplarını önler.
 Güvenli bağlantılar, kazaları önler.

Endüstriyel fiş ve priz ürün gamımız 3 grupta kategorize edilmiştir:

  • Easy & Safe temel uygulamalar için yüksek kaliteli ürünler.
  • Tough & Safe yüksek beklentilerin olduğu uygulama ve çevre şartlarında kullanılan ürünler. 
  • Critical & Safe ilave güvenlik fonksiyonu sunan prizler.
  • Fast & Safe hızlı bağlantılı (vidasız bağlantılı) Fast & Safe serisi

Kısa duruş zamanları ile güvenilir ve güvenli. ABB Fiş ve Prizleri. 

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne çıkanlar

Ürünlerimiz

Özel Uygulamalar

Kurulumunuz için kusursuz

Critical & Safe
Tough & Safe
Easy & Safe
Fast and Safe

Critical & Safe yüksek güvenlik, dayanıklılık ve performans talep edilen uygulamalar içindir. Sık sık sökme-takma olan uygulamalar için mükemmel bir çözümdür ve halka açık alanlarda kullanılabilmektedir. 

Gövde PBT veya alüminyumdan yapılmıștır. Çok sert bir plastik malzeme olan PBT ağır ortam koșullarında ve kimyasal maddenin fazla olduğu ortamlarda kullanıma olanak sağlamaktadır. Alüminyum gövde, alüminyum ve silikon karıșımından (Silumin) imal edilmiștir. Güneș ıșınlarına,
darbelere karșı sağlamlık ve dayanıklılık sağlarken, korozyona karșı da mükemmel koruma sağlamaktadır.

 

Özellikleri
• IP67 su geçirmez veya IP44 su sıçrama korumalı
• 16 - 125 A, 50 - 690 VAC
• IEC 60 309-1, -2, -4.
• Tüm harici vidalar paslanmaz çelik malzemeden üretilmiștir.

Uygulama örnekleri
• Ağır sanayi / kimya endüstrileri
• Kereste fabrikaları
• Havaalanları
• Hastanaler

 


Tough & Safe yüksek güvenlik ve fonksiyonellik talep edilen uygulamalar içindir. Dayanıklı gövde PBT plastikten üretilmiștir. Tough & Safe grubundaki ürünler su geçirmez (IP 67- 16-125 A) ve su sıçramalarına korumalıdır (IP44, 63A). Ürünler dahili ve harici kablo kelepçeleri ile donatılmıștır.
125 A’lik ürünlerde her terminalde bir tane olmak üzere 2 vida bulunmaktadır.

 

Özellikleri 
• IP67 su geçirmez veya IP44 su sıçrama korumalı
• 16 - 125 A, 50 - 690 VAC
• IEC 60 309-1, -2
• Bütün harici vidalar paslanmaz çelik malzemeden üretilmiștir.

Uygulamalar
• Sanayi / atölyeler
• Limanlar / tersaneler
• Maden ocakları
• Yiyecek ve içecek endüstrileri

Kaliteden ödün vermeyen Easy&Safe, temel ürün serisidir. Ürünler ergonomik dizayna sahip olmasının yanı sıra pek çok küçük pratik özellik ile donatılmıștır. Fișler ve prizler bağlantı esnasında çalıșmayı kolaylaștırıcı özel tasarımlı rakor yapısına sahiptir.  Kablo bağlantısı kolay okunabilir ișaretler sayesinde kolayca yapılabilir. Bağlantı yapıldıktan sonra gövde çevrilerek kolayca çıkarılabilir. Plastik malzeme (PA6) sayesinde ürün kullanıcının kalite ve güvenlik taleplerine cevap vermektedir.

Özellikleri
• IP44 su sıçrama korumalı 
• 16 - 32 A. 
• IEC 60 309-1, -2
• PA6 plastik malzemeli 

Uygulama Örnekleri
• Hafif sanayi
• Șantiyeler
• Çiftlikler
• Genel ekipmanlar

Verimliliğe odağın yüksek olduğu zamanlarda, vidasız terminal konektörlerinin popülerliği artıyor. Vidasız terminallerle kurulum süresinden %60’a kadar tasarruf sağlanabilir.

Başlıca faydaları

  • vidasız terminal konektörleri
  • titreşimlere karşı yüksek direnç
  • ısıya karşı dirençli
  • hızlı ve kolay kurulum
  • güvenli, güvenilir ve dayanıklı.

Başlıca özellikleri

  • 16 - 32A fişler, konektörler, girişler ve priz çıkışları
  • IP44 veya IP67
Loading documents
Select region / language