
District Energy Engineering i Sverige AB
Contact information |
|
Address: | Address in Local language: |
---|---|
Mastargatan 5B 781 71 Borlange Sweden |
Stationsgatan 33 781 71 Borlänge Sweden |
Address: | |
Mastargatan 5B 781 71 Borlange Sweden |
|
Address in Local language: | |
Stationsgatan 33 781 71 Borlänge Sweden |
Website: | http://www.dee.se |
Phone: | +46243225205 |
Email: | info@dee.se |
List of authorized area
Product | Control Systems | |
---|---|---|
Partnership | ABB Value Provider | |
Channel type | System Integrator | |
Countries or territories served | Sweden | |
Product Line |
|
Additional information
Dee AB är ett företag från Borlänge i Dalarna som verkar över hela landet. Vi som arbetar här har en lång erfarenhet av att arbeta inom branschens olika delar, såsom, värme, energi och vatten. Vi på Dee AB är ett teknikföretag med bred erfarenhet och hög kompetens som erbjuder tekniska konsulttjänster inom energi, värmeproduktion, vatten och avlopp, processautomation, elteknik, elektronik och IT. När ni anlitar oss är det en garanti för att arbetet blir professionellt utfört av välutbildad och engagerad personal. Vi ger er hög teknisk kompetens i kombination av lång erfarenhet och teknisk innovation. Våra lösningar är alltid högkvalitativa, långsiktiga och kostnadseffektiva. Vi är ett företag som med ett ansvarsfullt engagemang och hög teknisk kompetens erbjuder våra kunder professionella och långsiktiga lösningar.