SSAB:n Pulkkilan putkitehtaan pääkojeisto päivitettiin uudelle tasolle ABB:n valokaarisuojauksella ja ultranopealla valokaaren eliminoijalla. Nopea valokaaren eliminointi pienentää turvallisuusriskejä sekä lyhentää vikatilanteen aiheuttaman mahdollisen tuotantoseisokin viikoista tunneiksi.

SSAB:n Pulkkilan tehtaalla valmistuu teräsputkia ja -profiileja esimerkiksi rakennusteollisuuden tarpeisiin. SSAB:llä on tavoitteena olla maailman turvallisin teräsyhtiö. Yhtiön putkituotannossa on meneillään tehdaskohtaisia kehitysohjelmia toiminnan kehittämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. Osana Pulkkilan tehtaan kehitysohjelmaa oli myös sähkönsyötön turvallisuustason nostaminen ja tuotantoriskien minimointi.
”Nyt voimme olla turvallisin mielin, ettei sähkönjakelun tärkein laitteistomme aiheuta vaaraa sen käyttäjille, eikä vikatilanteissa synny kestämättömiä tuotannon keskeytyksiä”, SSAB Pulkkilan tehdaspäällikkö Kari Salin toteaa.
Koko SSAB Pulkkilan tehtaan tuotanto on yhden pääkojeiston perässä.
“Se on tehtaamme virransyötön sydän. Vakava valokaarivaurio saattaisi tehtaan tuotantokyvyttömäksi viikoiksi tai jopa kuukausiksi”, tehtaan sähköjakelusta vastaava kunnossapitoinsinööri Esa Saaranen kertoo.
Pahin kuviteltavissa oleva riski on pääkojeistossa syntyvä valokaari. Valokaaren ytimessä lämpötila voi nousta jopa 20 000 celsiusasteeseen. Valokaaren aiheuttama paine ja lämpötila ovat lähellä oleville ihmisille hengenvaarallisia. Vikatilanteessa perinteiset suojalaitteet katkaisevat virransyötön, mutta jopa satojen millisekuntien mittaisen katkaisuviiveen aikana valokaari ehtisi mahdollisten henkilövahinkojen lisäksi aiheuttaa pahoja tuhoja myös itse tehtaan pääkojeistolle. Metallien sulaminen ja kaapelipalot merkitsisivät pitkää keskeytystä tuotantoon.
Toimivaa pääkojeistoa ei lähdetty uusimaan kokonaan, vaan sen turvallisuustasoa ja käyttövarmuutta päätettiin nostaa viimeisimmän teknologian laittein.
Nyt SSAB Pulkkilan pääkojeistoa suojaa uusi nopea syötön katkaisija ja valokaarisuojaus sekä vastikään markkinoille tullut ABB:n ultranopea valokaaren eliminoija (Ultra Fast Earthing Switch UFES). Sen sisällä oleva räjähdyspanos maadoittaa kojeiston pääkiskot alle viidessä millisekunnissa valokaaren syttymisestä.
Kun valokaaren paloaika saadaan rajattua muutamaan millisekuntiin, vahingot jäävät pieniksi ja vikatilanteen aiheuttama katkos lyhenee viikoista ehkä vain tunteihin. Vielä tärkeämpää on henkilöturvallisuuden paraneminen. Suomen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille ilmoitetaan vuosittain noin 10 sähkötapaturmaa, joissa loukkaantuminen on johtunut sähkölaitteistossa syntyneestä valokaaresta.
“SSAB Pulkkilan tehtaalla pystyimme säilyttämään nykyisen kojeiston ja poistamaan riskit uusimman teknologian mahdollistamilla laitteilla” ABB:n myyntipäällikkö Jari Salomaa kertoo.
Salomaan mukaan vastaavia teollisuuskohteita on pelkästään Suomessa satoja. Moni 1970-80-luvuilla rakennettu sähkönjakelujärjestelmä ei vielä ole käyttöikänsä lopussa, ja niiden käyttöturvallisuus ja -varmuus voidaan nostaa lähes uusimman sukupolven kojeistojen tasolle. Lisäetuna on, että vanhan kojeiston päivittäminen voidaan tehdä lyhyemmässä tuotantokatkoksessa.
“Monissa kohteissa investointi valokaarisuojaukseen voi olla samaa luokkaa kuin yhden päivän seisokin aiheuttama tuotannonmenetys. Miksi siis olla puuttumatta turvallisuus- ja tuotantoriskeihin, jos ne saadaan näin helposti hallintaan?” Salomaa pohtii.
Valokaarisuojaus turvaa henkilöstön ja laitteet
| Suojarelesuojaus Perinteinen relesuojaus sammuttaa valokaaren suojareleen ja katkaisijan avulla. |
Valokaarisuojaus Laitteiston valoilmaisin havaitsee alkavan valokaaren ja laukaisee syöttökatkaisijan. |
Ultranopea valokaaren eliminoija Laitteiston valoilmaisin havaitsee alkavan valokaaren ja maadoittaa kojeiston päävirtakiskot räjähdyspanoksen avulla. |
|
| ABB:n tuotteet | Suojareleet (1) | TVOC-valokaarivartija (2) REA-valokaarirele (3) |
ABB Ultra Fast Earthing Switch UFES (4) |
| Valokaaren paloaika | < 500 ms | < 100 ms | < 5 ms |
| Henkilöturvallisuus | Hyvä | Parempi | Paras |
| Katkosaika | Viikkoja/kuukausia | Päiviä | Tunteja |