Jatkopistorasiat

Turvallisuus, luotettavuus ja tehokkuus takaavat parhaan suorituskyvyn

ABB:n jatkopistorasiat ovat laadukkaita ja turvallisia. Liittimiä löytyy Easy & Safe- sekä  Tough & Safe-tuotesarjassa.

Easy & Safe -liittimet
IP44-jatkopistorasiat ovat toiminnallisia ergonomisia ja niiden teho on 16-32 A. Uuden sukupolven Easy & Safe -jatkopistorasioissa on tiivistysholkin laippa ja kaapelinpuristin, mikä helpottaa vedonpoistimen kiristämistä tiivistysmutterilla. Selkeät liitinmerkinnät helpottavat asennusta. Kalibroidut messinkiset kosketusosat varmistavat luotettavan liitännän. PA6-muovimateriaali mahdollistaa erinomaiset sähköominaisuudet laatu- ja turvallisuusvaatimukset täyttävissä laitteissa.

Tough & Safe -jatkopistorasiat

Tough & Safe tuoteryhmä on kehitetty kohteisiin, joissa on korkeat vaatimukset toimivuuden ja turvallisuuden osalta. Kestävä kotelo on valmistettu PBT muovista. Tough & Safe on saatavilla vesitiiviinä (IP67 16 - 125A) ja roisketiiviinä (IP44 63 A). Laitteet on varustettu sisäisillä ja ulkoisilla kaapelikiinnikkeillä. Sarja kestää hyvin kemikaaleja ja sopii siksi hyvin esimerkiksi elintarviketeollisuuteen.

Ominaisuudet:

  • 16 A – 125 A
  • laadukkaat tuotteet parhaaseen suorituskykyyn
  • IP44 (roisketiivis) tai IP67 (vesitiivis)
  • kalibroidut messinkikoskettimet
  • selvä liitinmerkintä
  • hyväksytty standardin IEC 60 309-2 mukaan

Tarvitsetko lisätietoa?

Tuotetiedot
Dokumentit
Loading documents
Select region / language