Protezione e comando per l'automazione

Esperienza e affidabilità a contatto

Le soluzioni ABB per la protezione e il comando motore in ambito automazione industriale  mettono esperienza ed affidabilità a contatto, garantendo flessibilità nella configurazione del quadro elettrico, sicurezza e continuità operativa. Progettati per garantire potenza sicura e affidabile per i tuoi macchinari, ottimizzando spazi e tempi di assemblaggio, questi sistemi offrono anche tecnologie integrate per monitorare e proteggere impianti e macchinari, garantendo performance e qualità.
La gamma di prodotti elettromeccanici per la protezione e l’avviamento motore si distingue per la grande flessibilità, garantita ad esempio dalla disponibilità di certificazioni per ogni applicazione (IEC, UL, ATEX, UL94, ecopassport.. Ecc) e dalla disponibilità di configurazioni e funzioni personalizzate per applicazioni specifiche (es. HVAC, water and waste water). I componenti inoltre sono testati in coordinamento con le protezioni in modo da garantire la massima affidabilità e sicurezza: tramite il webtool SOC è possibile selezionare i componenti per una partenza motore protetta con pochi click.

Prodotti

 

In evidenza

Applicazioni

Gruppi elettrogeni - GenSet
UL 508A
HVAC
Pompe e compressori
Nastri trasportatori
Gruppi elettrogeni

Gruppi elettrogeni - GenSet

Le soluzioni ABB per applicazioni "Critical Power" offrono tecnologie avanzate per La protezione di gruppi elettrogeni e il trasferimento del carico. Protezioni configurabili e soluzioni ingegnerizzate ad hoc massimizzano la continuità operativa.

I prodotti in evidenza:

→Contattori AF

→Interruttori e commutatori

→Cablaggio con tecnologia Harnessflex

Industria generica

UL 508A

Le soluzioni ABB per quadri di automazione a norma UL 508A assicurano conformità normativa e gestione ottimale dei carichi. Offrono protezione elettrica avanzata, aumentando l'efficienza e l'affidabilità degli impianti industriali. Con la guida UL è possibile identificare facilmente category control number e file number per l’ispezione dei tecnici UL.

I prodotti in evidenza:

→Relè di protezione termici

→Inverter ACS880

→Sezionatori OT

HVAC

HVAC

Le soluzioni HVAC di ABB garantiscono prestazioni ottimali nei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria. Offrono flessibilità, sicurezza e facilità di installazione per Semplificare la realizzazione del quadro di comando e controllo  La gamma di sofstarters include funzioni specifiche per queste applicazioni, come la limitazione di corrente su più livelli per compressori e reti deboli, la frenatura statica per i ventilatori, rampe preimpostate per compressori Scroll.

I prodotti in evidenza:

→Contattori AF

→Salvamotore MS132

→PSTX Softstarter

Wastewater Plants

Pompe e compressori

Le soluzioni ABB per la distribuzione elettrica ottimizzano i processi nei depuratori, garantendo un miglioramento dell'efficienza, una riduzione dei costi operativi e una gestione energetica più sostenibile. La gamma di sofstarters include funzioni specifiche per il controllo di pompe che aiuta  a risolverne le problematiche: controllo di coppia per eliminare i colpi d’ariete, kick start e pulizia pompa per sbloccare pompe intasate, preriscaldo avvolgimenti motore per ambienti umidi.

I prodotti in evidenza:

→Sofstarters

→Contattori e salvamotori

→UMC100.3

nastri trasportatori

Nastri trasportatori

Le soluzioni di ABB per sistemi di trasporto e magazzini ottimizzano l'efficienza operativa, riducono significativamente i tempi di fermo e garantiscono un livello di sicurezza avanzato per le apparecchiature critiche.

I prodotti in evidenza:

→Contattori AF

→Relè di sicurezza Sentry

→Avviatori compatti

Scopri la guida rapida alla gamma

Guida Gamma_brochure ambientata

La gamma ABB dedicata alla sicurezza del bordo macchina, una scelta riassuntiva dei principali codici disponibili.

Consulta la guida rapida

Gli strumenti per progettare

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language