H862 - Электрическая пропульсивная система для СПГ

В программе тренинга – обучение основным принципам работы и технической поддержки системы управления движением. Для обучения используется тренажер с базовой конфигурацией судовой системы.

Цель тренинга

После завершения данного курса участники смогут:

  • Понимать принципы использования функций управления электрической пропульсивной системы
  • Пользоваться технической поддержкой

Основные темы

Общие темы:

  • Презентация сервисного обслуживания ABB Marine.
  • Обзор электрической пропульсивной системы.

Операции:

  • Обзор станции технического обслуживания
  • Местное и удаленное управление
  • Режимы эксплуатации и режимы управления
  • Функции защиты
  • Защита при отключении питания
  • Функциональные ограничения
  • Блокировки пуска

Общие сведения о программном обеспечении:

  • Мониторинг системы управления
  • Структура системы

Поиск и устранение неисправностей:

  • Работа с событиями и сигналами

Методы обучения

  • Занятия с инструктором
  • Интерактивные дискуссии и лабораторные упражнения
  • Приблизительно 50% данного курса посвящено упражнениям.

Программа курса

Общая информация

Длительность: 4 дня
Место проведения: Сингапур
Требования:

Базовые знания принципов работы судна.
Базовые знания Windows XP.
Желательно завершение курса о судовых приводах ACS6000 SD/AD или аналогичное обучение.

Дополнительная информация: Mинимум 4, максимум 6 участников
Проведение тренинга на местах возможно по запросу
Профиль участников:

Судовые инженеры и электротехнический персонал на уровне эксплуатации и управления 

Загрузить: Описание курса в пдф (EN)
Сертификация: Данный курс сертифицирован "DNV Standard for Certification of Learning Programmes - 3.201"

Похожие курсы

Select region / language

Популярные страницы