Adaptaflex(アダプタフレックス)の製品ラインアップには、システムの整合性を維持するために特別に設計された一連の金属製コネクタフィッテイングがあります。ストレート、90°エルボ、45°エルボ、スイベルタイプ、固定タイプなど、豊富な種類があり、完全なケーブル保護ソリューションを構築可能です。
要求の厳しいアプリケーションにおいて、軽量化、強化された強度、スムーズで制限のない内部ボアを提供します。
ナイロンコンジットチューブ(PAシリーズ)変性ナイロンコンジットチューブ(PF/CP/PR/PADLシリーズ)
おねじ付きストレートコネクタフィッティング
おねじ付き45°スイベルエルボコネクタフィッティング
おねじ付き90°スイベルエルボコネクタフィッティング
ファストフィット機能はもちろん、内部にコンジットシーリングとシーリングワッシャーが一体化された、唯一無二の革新的なソリューションです。
ナイロンコンジットチューブ(PAシリーズ)変性ナイロンコンジットチューブ(PF/PR/PADLシリーズ)
おねじ付ストレートコネクタフィッティング
おねじ付45°エルボコネクタフィッティング
おねじ付90°エルボコネクタフィッティング
パネルマウント用スイベルフランジ付きストレートコネクタ
Jacob PERFECTケーブルグランド用90°エルボコネクタフィッティング
ストレートスイベルカプラ
おねじ付スイベルストレートコネクタフィッティング
おねじ付S45°スイベルエルボコネクタフィッティング
おねじ付90°スイベルエルボコネクタフィッティング
Jacob PERFECTケーブルグランド用スイベルストレートコネクタフィッティング
パネルマウント用スイベルフランジ付き90° エルボコネクタ
めねじ付スイベルストレートコネクタフィッティング
めねじ付45°スイベルエルボコネクタフィッティング
めねじ付90°スイベルエルボコネクタフィッティング
パネルマウント用スイベルフランジ付き45° エルボコネクタフィッテイング
3方向T型分岐コネクタフィッティング
UNEFめねじ付スイベルストレートコネクタフィッティング
UNEFめねじ付45°スイベルエルボコネクタフィッティング
UNEFめねじ付90°スイベルエルボコネクタフィッティング
Jacob PERFECTケーブルグランド用45°エルボコネクタフィッティング
3方向Y型分岐コネクタフィッティング
PK高性能コンジットチューブおよび編組ブレードジャケット付きノンメタリックコンジットチューブに使用できる高性能なコネクタフィッティングです。
ポリエーテルケトンコンジットチューブ(PEEKシリーズ)編組ブレードジャケット付き高性能コンジットチューブ(PRTC/PRSS/PKTC/PKSSシリーズ)
編組ブレードジャケット付きコンジットチューブ用おねじ付きストレートコネクタフィッティング
編組ブレードジャケット付きコンジットチューブ用おねじ付きスイベルストレートコネクタフィッティング
“押し込んでねじるだけ”で取り付け完了ファストフィット機能が付いたコネクタフィッティングです。ねじサイズ、形状も豊富です。
プッシュインストレートコネクタフィッティング
ジャンボタイプ用シーリングキット
おねじ付スイベルストレートカプラ
IP67/68/69インサートシーリング
パネルマウント用フランジ付き90° エルボコネクタ
3方向カプラフィッティング
IP66からIP69で防火性能付の66ナイロン製コネクタフィッティングです。
レデューシングキット
耐振動ワッシャー
パネルマウント用おねじ付き90° エルボコネクタ
検査フタ付きT型分岐コネクタフィッティング
PVC(塩ビ)コンジットチューブ用の66ナイロン製コネクタフィッティングです。
PVC(塩ビ)コンジットチューブ(XF/RF/KFシリーズ)
XF用おねじ付ストレートコネクタフィッティング
XF用おねじ付90°エルボコネクタフィッティング
RF用おねじ付ストレートコネクタフィッティング
RF用おねじ付90°エルボコネクタフィッティング
KF用おねじ付ストレートコネクタフィッティング
KF用おねじ付90°エルボコネクタフィッティング
KF用一体型ストレートカプラ