ABBの産業用プラグ&ソケットは、安全性、信頼性、耐久性が要求されるアプリケーションに最適です。幅広いラインアップによりお客さまのあらゆるニーズにお応えします。
- 信頼性の高い接点は、停止や停電を防ぎ、生産性を向上させます。
- 耐久性のある機器はメンテナンスによる時間やコストのロスを防ぎます。
- 安全な接続は事故を未然に防ぎます。
ABBの産業用プラグ&ソケットは4シリーズ用意しています:
- Easy & Safe 基本的な用途に適した高品質な製品です。
- Tough & Safe 要求の厳しい用途や環境に対応する製品です。
- Critical & Safe 安全機能を追加した製品です。.
- Fast & Safe スクリューレス端子コネクタ付きの製品です。