Pistokytkimet
Turvallinen, luotettava, kestävä.
- 16 A – 125 A
- laadukkaat tuotteet parhaaseen suorituskykyyn
- IP44 (roisketiivis) tai IP67 (vesitiivis)
- itsepuhdistuvat ja kalibroidut koskettimet
- selvä liitinmerkintä
- hyväksytty standardin IEC 60 309-1, -2 mukaan
Easy & Safe
IP44-pistokytkimet ovat toiminnallisia ergonomisia ja niiden teho on välillä 16 ja 32 A.
Uuden sukupolven Easy & Safe -pistokytkimissä on tiivistysholkin laippa ja kaapelinpuristin, mikä helpottaa vedonpoistimen kiristämistä tiivistysmutterilla. Selkeät liitinmerkinnät helpottavat asennusta. Messinkiset kosketusosat varmistavat luotettavan liitännän. PA6-muovimateriaali mahdollistaa erinomaiset sähköominaisuudet laatu- ja turvallisuusvaatimukset täyttävissä laitteissa.
Tough & Safe
16–125 A -pistokytkimet sopivat hyvää toiminnallisuutta ja turvallisuutta edellyttäviin käyttöympäristöihin.
Luja kotelo on valmistettu PBT-muovista, joka on lujaa muovimateriaalia, joka kestää ankaraa käyttöä sekä useimpia teollisuusympäristöissä käytettäviä kemikaaleja. Tough & Safe -pistokytkimiä on saatavilla vesitiiviinä (IP67, 16–125 A) ja roisketiiviinä (IP44, 63 A). Kaikki ulkoiset ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.