Terra 360 / Terra 180 急速充電器

コンパクト、高出力、高い拡張性:都市部でのさらなる急速充電を実現するハイパワー充電革新

Terra 360は市場最速のオールインワン充電器です。今日のEVドライバーのニーズに対応するよう設計されたTerra 360はパワフルで柔軟かつ使いやすく、アクセシビリティを重視しています。

世界で最もパワフルな充電ソリューション

 

最大出力360 kWで、15分以内にフル充電が可能です。

 

最大出力は条件により異なります。

 

 

より多くのユーザが利用可能

 

Terra 360は4台の車両の同時充電が可能で、乗用車と商用車の両車両の充電に使用できます。またすべてのEV充電規格に対応しています。

 

卓越したユーザ体験

新しい設計により、人間工学に基づいた最新のデザインを採用した充電器です。人目を引くデザインと直感的なユーザインターフェースを備えたTerra 360 / 180はエンドユーザに優れた充電体験を提供します。

 

スマートで持続可能な投資

 

ABBのTerra 360は世界で最もパワフルかつコンパクトなオールインワン急速充電ソリューションです。充電ネットワークオペレータの急速充電ステーション展開および将来のモビリティへの移行加速に貢献します。

 

 

 

 

 



Terra 360について

圧倒的なパワー

  • 最大出力360kWを誇る世界最速の充電器
  • 3分未満で航続距離100 km分の充電を実現
  • 出力90 kWで4台同時充電が可能



高い柔軟性

  • 限られた都市部に設置できるコンパクトな設置面積
  • ドライブスルーまたは前向き駐車に対応
  • すべての充電規格に対応
  • カスタマイズ可能なデザイン
GIF

紛れもない存在感

  • 充電器の利用状況や充電状態をLEDで表示
  • ブランディングやカラーカスタマイズが容易
  • 広告用大型LCDスクリーン
  • 直感的なインターフェース

優れた使いやすさ

  • 長さ5メートルのケーブルリーチ
  • 車いすでも利用可能
  • プラグ&チャージ機能
  • ユーザーフレンドリーなケーブルマネジメントシステム

関連資料[EN]

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language