ABB 可提供全套的电气产品解决方案,为各类电气系统、箱壳、开关柜、电子及机电设备提供连接、保护、测量与控制, 帮助各行各业客户提高配电系统的可靠性及效率。ABB 以技术创新为核心优势,注重细节品质,不断研发新产品、新技术,致力于向广大客户提供安全可靠的优质产品和服务,同时降低对环境的影响。
ABB SACE Emax 3 新品发布
直流应用世界
ABB微型断路器100周年
空气断路器:Emax 3、Emax 2、Formula AIR 塑壳断路器:Tmax XT、Tmax T、FORMULA DSA、Formula BLD、Formula ATM、FORMULA DSP 固态断路器:SACE Infinitus
终端配电保护产品,电涌保护,电弧故障保护,能效产品及系统软件,终端配电母排系统
SwitchLine (OT) 隔离开关、 SwitchLine (OTDC) 隔离开关、 SwitchLine (OTM) 隔离开关、 Powerline(OS)隔离开关熔断器组、 双电源手动转换开关、 双电源电动转换开关、 双电源自动转换开关、 熔断器
封闭式隔离开关、封闭式直流开关、封闭式安全开关
EasyLine (XLP) 熔断器式隔离开关(方形)、 FastLine 熔断器式隔离开关(条形)、 InLine II 熔断器式隔离开关、 SlimLine (XR) 隔离开关熔断器组
WavePro-II Edge PE中置式低压密集型母线槽、 WavePro-II 低压密集型(铜)母线槽、 WavePro-A 低压密集型(铝)母线槽、 WavePro-V 新一代密集型(铜)母线槽、 WavePro-R 绝缘浇注型母线槽、 WavePro-NH 强化型浇注式耐火母线槽、 WavePro-D 数据中心末端配电母线槽、 Lmax 系列低压密集型母线槽系统
低压电容器CLMD、 低压电抗器 R、 RCR无功补偿方案、 RVC无功补偿方案、 RVC-L 功率因数控制器、 RVT无功补偿方案、 RVT-L 功率因数控制器、 SmartPQS 电能质量综合治理装置、 SmartPQF 有源动态滤波器、 DYS晶闸管投切开关
TVOC-2弧光监测器
MDmax® 数智低压配电柜和电机控制中心、MDrail-E低压分配电及控制成套系统、工业多功能控制箱、终端配电箱
ABB 低压系统为配电和电机控制领域提供先进的解决方案,为流程工业、电力和基础设施行业客户提供集电力和自动化为一体的 MNS 开关柜。
ABB ABILITY 能效与资产健康管理解决方案将能效和资产管理集成到一个直观的仪表板中,是现代化的云解决方案。
ABB ABILITY® 数字化产品 FlexLite Power 数智配电管家,以软硬件一体化集成设计,提供轻量易用、低成本的一站式解决方案,实现对电力基础设施与分布式能源系统的全生命周期数字化管理。
ABB Formula 惠智配电平台产品,致力于为中国客户带来可靠稳定的建筑配电解决方案,以更具竞争力的组合产品惠及更多的建筑应用市场和项目。
高效的电能管理
外部雷电防护系统、内部雷电防护系统、过电压防护系统、多样低压接地系统、高压电力接地系统
3极接触器和过载继电器、 4极接触器、 电动机起动解决方案、 CPX 系列控制与保护开关、 MS / MO 系列电动机保护用断路器、 接触器式中间继电器、 UAFC电容器投切接触器、 GF 和 GAF 系列直流电路用接触器、 ESB 建筑用接触器、
PSTX, PSE, PSR 系列
电动机的智能管理、紧凑型电子启动器
Novolink模块
电子时间继电器、电子测量和监视继电器、电源产品、中间继电器和光耦、信号转换器、电机控制器
Modular Way系列金属按钮指示装置、操作装置、按钮、指示灯和信号装置
CP-S.3和CP-S.DC开关电源、 CP-C.1、 CP-S.1、 CP-PX 、CP-PX.2 系列
用于机械安全的产品和解决方案
全新 ABB Formula 惠智自动化平台聚焦于通用机械制造市场,惠及客户需求,智造引领选择。
使人们享受安全、便捷、舒适的智能家居生活
ABB ABILITY® BuildingPro ABB i-bus KNX 智能楼宇解决方案 ABB X系列智慧楼宇控制系统 ABB Cylon 智能楼宇解决方案 ABB CLS 系列传感器 必斐享酒店控制系统 必斐享无线酒店客控系统 ABB 轩璞系列智慧医疗系统 ABB i-家 有线智能家居系统 — J1系列 ABB i-家 无线智能家居系统 ABB 智能窗帘电机系统 楼宇对讲系统
创建您自己的艺术品
终端配电保护产品,电涌保护,电弧故障保护,能效设备,终端配电母排系统
互联网能源管理引领未来
Superstrut系列产品
扎带、电缆桥架、电气安装盒、金属框架、保护装置、绝缘装置、线槽和端子
柔性和硬性导管及接头
符合 GB23864、GB28374和CCCF-CPRZ-17,并且通过消防产品认证。有效阻隔热量传递和烟尘扩散,为机电工程保驾护航。
危险区域用照明装置、导管和接头
冷压连接器、接地和防雷连接器、重载连接器、机械和接地连接器、架空线连接器、变电站用连接器和埋地式连接器
ABB Fuse 后备限流熔断器、SoliMold 中压电缆附件系列、SoliMold 系列72.5kV电缆附件、SoliMold 110 kV 电缆附件系列、A-Reli 系列工业直流电源系统、Elastimold 开关设备 等产品
Local Press release
Press release |
数智赋能,共赢未来
了解 ABB 如何协助客户应对挑战
产品、行业解决方案
ABB ABILITY Marketplace CN 是针对 ABB 中国区域业务的专属在线订阅及生态平台,是为了更好地适应中国地区现有客户业务模式、完全符合中国地区法律及合规要求而发布的 ABB ABILITY Marketplace 中国区专属版本。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴